Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-100

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 200
Druckbereich (psi) 20-100
Maximale Fingerlänge (in) 6
Gewicht (lb) 3.7
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 1
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 890
accuracy_mm_metric 0.08
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 1.68
Zylinder Durchmesser (mm) 44.5
Maximale Fingerlänge (mm) 152
Hub (mm) 25.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Federunterstützung Nein
Backen Betrieb synchronisiert
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schutzklasse IP66
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Anzahl der Spannbacken 2
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
Produktreihe DPDL
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Produkt Typen Parallelgreifer
Back to Top