Robohand Greifer
Destaco’s DPH-10-3 Series of parallel grippers are designed for CNC machining applications, chip/dry particulate harsh environments, and non-synchronous operations.

DPG-10M-1

DPG - DirectConnect Parallelgreifer Gleitführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.25
Gewicht (lb) 0.39
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (lbf) 50
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.002
Druckbereich (psi) 40-100
Zylinder Durchmesser (in) 0.688
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Gewicht (kg) 0.17
Hub (mm) 6.4
accuracy_mm_metric 0.05
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Druckbereich (bar) 3-7
Greifkraft (N) 222
Zylinder Durchmesser (mm) 17.5
Anzahl der Spannbacken 2
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPG_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.39
Federunterstützung Optional
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schutzklasse IP54
Produkt Typen Parallelgreifer
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Direktverbindung Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate 1704289085000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPG
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1700
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-015
Verlängerungskabel (1m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-183
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-183V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-184V
Luftdurchführungsanschluss unten (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-022
Armaturenanschluss – M3 Außengewinde zu 2mm ID Rohr, Stecknippel
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-021
Pneumatischer Druckluftanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-016
Verlängerungskabel (2m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-097
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top