Robohand Greifer
Destaco’s DPP-10M-12 Series of parallel grippers are designed for low friction and precision part positioning.

DPP-10M-06

Präzisions-Parallelgreifer mit DIREKTVERBINDUNG und 2 Klemmbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.35
Greifkraft (lbf) 27
Maximale Fingerlänge (in) 3
Hub (in) 0.25
Zylinder Durchmesser (in) 0.406
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Greifkraft (N) 111
Hub (mm) 6.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Maximale Fingerlänge (mm) 76.2
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.16
Zylinder Durchmesser (mm) 10.3
accuracy_mm_metric 0.03
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Direktverbindung Ja
Produkt Typen DIRECTCONNECT Präzisions Parallelgreifer
Druckbereich mit Feder 20-100 psi
Anzahl der Spannbacken 2
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Optional
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Druckbereich ohne Feder 5-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPP_Maintenance.pdf
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DPP
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-343
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-119
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-241V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-018
Verstellbare Durchflusskontrolle, M3 Ellbogen, 3mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top