Robohand Greifer
Destaco’s DPP-10M-12 Series of parallel grippers are designed for low friction and precision part positioning.

DPP-14M-25

Präzisions-Parallelgreifer mit DIREKTVERBINDUNG und 2 Klemmbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Maximale Fingerlänge (in) 4
Gewicht (lb) 1.25
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Greifkraft (lbf) 48
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Gewicht (kg) 0.57
accuracy_mm_metric 0.03
Greifkraft (N) 200
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Hub (mm) 25.4
Maximale Fingerlänge (mm) 101.6
Anzahl der Spannbacken 2
Druckbereich mit Feder 50-100 psi
Produkt Typen DIRECTCONNECT Präzisions Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPP_Maintenance.pdf
Federunterstützung Optional
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.19
Druckbereich ohne Feder 5-100 psi
Produktreihe DPP
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Direktverbindung Ja
Produktzubehör
SLKT-344
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-344V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-119
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-241V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-018
Verstellbare Durchflusskontrolle, M3 Ellbogen, 3mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top