Robohand Greifer
Destaco’s DPP-10M-12 Series of parallel grippers are designed for low friction and precision part positioning.

DPP-20M-25

Präzisions-Parallelgreifer mit DIREKTVERBINDUNG und 2 Klemmbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 103.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Zylinder Durchmesser (in) 0.813
Hub (in) 1.0
Gewicht (lb) 2.25
Maximale Fingerlänge (in) 6.0
Maximale Fingerlänge (mm) 152.4
Zylinder Durchmesser (mm) 20.7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Gewicht (kg) 1.02
accuracy_mm_metric 0.03
Hub (mm) 25.4
Greifkraft (N) 423.0
Direktverbindung Ja
Produktreihe DPP
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Druckbereich mit Feder 40-100 psi
Druckbereich ohne Feder 5-100 psi
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPP_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produkt Typen DIRECTCONNECT Präzisions Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Optional
PublishedDate 1673644837000
Produktzubehör
SLKT-345
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-345V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-120
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top