Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
DPP-20M-38
DPP-20M-38
Präzisions-Parallelgreifer mit DIREKTVERBINDUNG und 2 Klemmbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.1
Greifkraft (lbf)
101.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Maximale Fingerlänge (in)
6.0
Hub (in)
1.5
Zylinder Durchmesser (in)
0.813
Maximale Fingerlänge (mm)
152.4
Zylinder Durchmesser (mm)
20.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Gewicht (kg)
1.41
Hub (mm)
38.1
accuracy_mm_metric
0.03
Greifkraft (N)
423.0
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung
Ja
Federunterstützung
Optional
Druckbereich ohne Feder
5-100 psi
PublishedDate
1673965578000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.24
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
DPP
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produkt Typen
DIRECTCONNECT Präzisions Parallelgreifer
Produktfunktion
Greifen
Druckbereich mit Feder
30-100 psi
Anzahl der Spannbacken
2.0
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPP_Maintenance.pdf
Produktzubehör
SLKT-345
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-345V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-120
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top