Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
DPP-28M-50
DPP-28M-50
Präzisions-Parallelgreifer mit DIREKTVERBINDUNG und 2 Klemmbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.12
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
Greifkraft (lbf)
0.0
Hub (in)
2.0
Gewicht (lb)
6.22
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
845.0
Zylinder Durchmesser (mm)
28.6
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
accuracy_mm_metric
0.03
Hub (mm)
50.8
Maximale Fingerlänge (mm)
178.0
Gewicht (kg)
2.83
Druckbereich mit Feder
40-100 psi
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produkt Typen
Parallelgreifer
Direktverbindung
Ja
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Produktreihe
DPP
PublishedDate
1673644595000
Druckbereich ohne Feder
5-100 psi
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.23
Federunterstützung
Optional
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPP_Maintenance.pdf
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-346
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-346V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-025
Armaturenanschluss – G1/8-Außengewinde zu 1/8 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-243V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-121
Induktivsensorkit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top