Robohand Greifer
Destaco’s DPW-375M-2 Series of wide body grippers are designed for handling large parts.

DPW-500M-1

Der DPW in robuster Ausführung ist für die Handhabung großer und breiter Werkstücke, die lange Greiffinger benötigen ausgelegt. Mit seiner Zahnstangen/Ritzel synchronisation, ist eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.003
Gewicht (lb) 3.27
Greifkraft (lbf) 180.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 13.0
Hub (in) 1.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Druckbereich (psi) 20-100
Druckbereich (bar) 1.5-7
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 330.0
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Gewicht (kg) 1.48
accuracy_mm_metric 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 38.1
Greifkraft (N) 800.0
Produkt Typen DIRECTCONNECT 2 Backen Großhubgreifer
Direktverbindung Ja
PRODUCT_WEIGHT_LBS 3.27
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Nein
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Schutzklasse IP66
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/documents/pdf/service_manuals/DPW_Maintenance-3818.pdf
Produktreihe DPW
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Sonderausführung Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.4800
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-342
Dichtungs-Reparatursatz - Hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-341
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-118
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3mm oder 4 mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-341V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-199V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top