Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FL-162-60 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed for one-hand operation with a hand wheel.

FL-162-60

Schubstangenspanner mit variablem Hub, Stirnflanschmontage
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.92
Hub (in) 2.36
Spannbereich (in) 73.75
Haltekraft (lb) 2020
Kolben Höhe (in) 1.1
Kolben Höhe (mm) 28
Maximale Haltekraft (N) 9000
Spannkraft (N) 850
Gewicht (kg) 1.325
Spannkraft (N) 100
max. Spannhub (mm) 4
Schnellhub (mm) 60
Hub (mm) 60
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Funktionsweise Einhandbetätigung/Sterngriff
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Basis Montage Ausführung Stirnflansch
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top