Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FO-082 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with plunger clamping and foot mount body capability.

FO-082-40

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.72
Kolben Höhe (in) 0.71
Spannbereich (in) 73.75
Haltekraft (lb) 335
Gewicht (kg) 0.325
max. Spannhub (mm) 2
Maximale Haltekraft (N) 1500
Spannkraft (N) 450
Spannkraft (N) 100
Hub (mm) 40
Kolben Höhe (mm) 18
Schnellhub (mm) 40
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Funktionsweise Einhandbetätigung/Sterngriff
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top