Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FO-121-45 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with plunger clamping and foot mount body capability.

FO-121-45

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.47
Spannbereich (in) 73.75
Haltekraft (lb) 675
Hub (in) 1.77
Kolben Höhe (in) 0.79
Kolben Höhe (mm) 20
Maximale Haltekraft (N) 3000
Gewicht (kg) 0.665
Spannkraft (N) 100
max. Spannhub (mm) 3
Schnellhub (mm) 45
Hub (mm) 45
Spannkraft (N) 1900
Funktionsweise Einhandbetätigung/Handhebel
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top