Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Greifkraft (lbf)
57.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.69
Gewicht (lb)
0.44
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Gewicht (kg)
0.2
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
17.5
Greifkraft (N)
260
Hub (mm)
6
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Optionaler Sensor
Ja
Produktfunktion
Greifen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten