Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G120-18M-12-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 57.2
Gewicht (lb) 0.48
Zylinder Durchmesser (in) 0.69
accuracy_mm_metric 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 12
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Greifkraft (N) 260
Zylinder Durchmesser (mm) 17.5
Gewicht (kg) 0.22
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb Synchronous
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Federunterstützung Nein
Produktreihe G120
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 130
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Optionaler Sensor Ja
Produktfunktion Greifen
Back to Top