Kurvenklemmgreifer
GR1-15 - Modular Gripper with 45° Fixed Chisel Jaw

GR1-15BE-FCH

Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifer Bereich (in.) 0 - 0.063
Greifen Min (in) 0
Gewicht (lb) 2.2
Greifkraft (lbf) 169
Greifen Max (in) 0.063
Greifkraft (N) 500
Greifen Min (mm) 0
Greifen Max (mm) 1
Greifer Bereich (mm) 0 - 1
Gewicht (kg) 1
Produkt Typen Modularer Geschlossener Greifer
Produktreihe GR1
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top