Kurvenklemmgreifer
GR1-15 - Modular Gripper with 45° Angular Jaw

GR1-15CE-045

Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifen Min (in) 0
Gewicht (lb) 2.2
Greifen Max (in) 0.125
Greifer Bereich (in.) 0 - 0.125
Greifkraft (lbf) 169
Greifen Min (mm) 0
Gewicht (kg) 1
Greifen Max (mm) 3
Greifer Bereich (mm) 0 - 3
Greifkraft (N) 500
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen Modularer Geschlossener Greifer
Produktreihe GR1
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top