Kurvenklemmgreifer
GR1-15 - Modular Gripper with 90° Fixed Lower Limited Stroke Jaw

GR1-15CE-9FS

Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifen Min (in) 0
Greifer Bereich (in.) 0 - 0.125
Gewicht (lb) 2.6
Greifen Max (in) 0.125
Greifkraft (lbf) 169
Gewicht (kg) 1.1
Greifer Bereich (mm) 0 -3
Greifen Max (mm) 3
Greifen Min (mm) 0
Greifkraft (N) 500
Produkt Typen Modularer Geschlossener Greifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe GR1
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top