Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
GR1-15CM-45C
GR1-15CM-45C
Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.2
Greifer Bereich (in.)
0 - 0.063
Greifkraft (lbf)
169
Greifen Min (in)
0
Greifen Max (in)
0.063
Greifen Min (mm)
0
Greifkraft (N)
500
Greifer Bereich (mm)
0 - 1
Gewicht (kg)
1
Greifen Max (mm)
1
Produkt Typen
Modularer Geschlossener Greifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produktreihe
GR1
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top