Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
GR1-20BE-180
GR1-20BE-180
Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifen Max (in)
0.125
Greifen Min (in)
0
Greifer Bereich (in.)
0 - 0.125
Gewicht (lb)
2.7
Greifkraft (lbf)
169
Greifen Min (mm)
0
Gewicht (kg)
1.2
Greifkraft (N)
500
Greifer Bereich (mm)
0 -3
Greifen Max (mm)
3
Produktreihe
GR1
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Modularer Geschlossener Greifer
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top