Endeffektoren
Destaco’s GT Series of gripper mounts feature connect sheet metal grippers to a tri-axis transfer press tool.

GT-BGA-A

GT Greiferadapter werden verwendet zum Anbau von Kurvenklemmgreifern am Transfer- Tooling.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.38
Gewicht (kg) 0.17
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Greiferanbindung
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
PublishedDate 1683651329000
Apple Core Size 32B
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
einrichten (Sensor Anschluss) 84A2/84A3
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top