Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GT-UGA-84A3-30M-400-A
GT-UGA-84A3-30M-400-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.39
Länge (in)
15.75
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
0.63
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
400.0
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651329000
Produkt Typen
Greiferanbindung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Rohr Durchmesser
30 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Back to Top