Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
HTW-1200-500
HTW-1200-500
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
19.69
Gewicht (lb)
198.5
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Weite (in)
47.24
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Höhe (mm)
500.0
Weite (mm)
1200.0
Gewicht (kg)
90.04
Material
Steel
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Querträger
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Back to Top