Endeffektoren
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1400-600

Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 214.78
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Weite (in) 55.12
Höhe (in) 23.62
Höhe (mm) 600
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Weite (mm) 1400
Gewicht (kg) 97.42
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Querträger
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top