Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
HTW-1400-800
HTW-1400-800
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
55.12
Gewicht (lb)
230.71
Höhe (in)
31.5
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Höhe (mm)
800
Weite (mm)
1400
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Gewicht (kg)
104.65
Produkt Typen
Querträger
Material
Steel
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top