Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s height and arm adapters are aluminum and designed to add functionality to your manual clamps.

L-227-3-01

Spannarm Adapter - Wird in Verbindung mit Längen- und Höhenadaptern verwendet
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 4.88
Länge (mm) 124
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Spannarm-Zubehör
Produkt Typen Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Back to Top