Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s arm extensions for manual clamps offer a time saving solutions for extending the reach of your clamps.

L-227-4-01

Eine zeitsparende Lösung, um den Spannarm zu verlängern. Kann an Handspanner mit geöffnetem Spannarm angebracht werden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 6.57
Länge (mm) 167.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Produkt Typen Spannerzubehör
PublishedDate 1677760586000
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Verlängerungsleiste -
Back to Top