Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
LTP-00-30-20-A
LTP-00-30-20-A
LTP Pin
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
1.18
Gewicht (lb)
0.3
Gewicht (kg)
0.14
Rohrdurchmesser (mm)
30
Stift Durchmesser (mm)
20.0
Rohr Durchmesser
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Führungsstift
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top