Endeffektoren
M - Transition Bracket Assembly (45mm to 90mm)

M-45B-90B-M

M Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77|3.54
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrkombination (in) 1.77 / 3.54
Gewicht (lb) 4.2
Gewicht (kg) 1.91
Rohrkombination (mm) 45 / 90
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Rohrdurchmesser (mm) 45|90
max_static_clamp_load_metric 746.0
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil / B-90 Profil
PublishedDate 1674670998000
Produkt Typen Kreuzklemme
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Back to Top