Ausgleichselemente

Destaco’s LPP Series of linear parts handlers offer asynchronous operation with variable dwell time.

M100_15x100

Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails
Verfahrlänge (mm) 100.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Max. Last bei 30 U/min (kg) 8.0
Max. Last bei 60 U/min (kg) 3.6
Hublänge (mm) 15.0
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Linearer Part Handler
Produktreihe M100
Drehung Oszillierend
Produkt Typen Lineare Part Handler
PublishedDate 1673986500000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top