Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
M100_65_x_100
M100_65_x_100
Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Max. Last bei 30 U/min (kg)
8.0
Hublänge (mm)
65.0
Verfahrlänge (mm)
100.0
Max. Last bei 60 U/min (kg)
3.6
Produktfunktion
Linearer Part Handler
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe
M100
PublishedDate
1673987280000
Produkt Typen
Lineare Part Handler
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Drehung
Schrittschaltung
Back to Top