Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
M100_65_x_20
M100_65_x_20
Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Max. Last bei 30 U/min (kg)
8.0
Max. Last bei 60 U/min (kg)
3.6
Hublänge (mm)
65.0
Verfahrlänge (mm)
20.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
PublishedDate
1673987820000
Drehung
Oszillierend
Produkt Typen
Lineare Part Handler
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearer Part Handler
Produktreihe
M100
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Back to Top