Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
M150_15_x_150
M150_15_x_150
Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Max. Last bei 60 U/min (kg)
9.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Max. Last bei 30 U/min (kg)
18.0
Verfahrlänge (mm)
150.0
Hublänge (mm)
15.0
Drehung
Schrittschaltung
Produktfunktion
Linearer Part Handler
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe
M150
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
PublishedDate
1673987340000
Produkt Typen
Lineare Part Handler
Back to Top