Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
M150_75_x_110
M150_75_x_110
Lineare Part Handler von CAMCO Cambot kombiniert mit anderen Produkten von DESTACO. Sie müssen kaum gewartet werden und stellen eine kosteneffektive Lösung für ein komplettes Teilehandhabungspaket dar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Hublänge (mm)
75.0
Max. Last bei 60 U/min (kg)
9.0
Max. Last bei 30 U/min (kg)
18.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Verfahrlänge (mm)
110.0
Produktreihe
M150
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion
Linearer Part Handler
Drehung
Schrittschaltung
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1673987220000
Produkt Typen
Lineare Part Handler
Back to Top