Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
PA-19M-U38-A
PA-19M-U38-A
PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
19 mm Anbindungt
Für Industrieanwendungen geeignet
Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
2.4
Apple Core (in)
0.75
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
68
Befestigung
19 mm Anbindung
Produktfunktion
Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8" NPT
Produktreihe
Anschlussadapter
Apple Core Size
19
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8" NPT
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Leichtbau Sauger-Adapter
Back to Top