Endeffektoren
PA - Lightweight Port Only Adaptors

PA-B32-G38-T-A

PA-Leichtbau Sauger-Adapter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
  • 32 mm Kugelanbindung
  • Für Industrieanwendungen geeignet
  • Für einen Sauger mit Blindstopfen ¼´´ oder als Verteiler für mehrere Sauger ohne Blindstopfen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 3.4
Gewicht (g) 96
Anschlussgewinde (NPT Female) G1/8"
Produktreihe Anschlussadapter
Befestigung 32 mm Kugelanbindung
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktfunktion Robotertooling
Anschlussgewinde (NPT Male) G3/8"
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Leichtbau Sauger-Adapter
DistributorGroup End Effectors
Back to Top