Produkt Typen
Winkelgreifer
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.6
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.23
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken
2
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.23
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
15
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Backen Betrieb
synchronisiert
Sonderausführung
Schwerlast
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Öffnungswinkel
30
Produktreihe
RA-CAM