Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
DESTACO’s RFM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RFM125

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
  • Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
  • Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 171
Gewicht (lb) 140.8
Haltemoment (Max) (ft-lb) 2581
Maximales Haltemoment (Nm) 3500
Max. Abtriebsmoment (Nm) 240
Gewicht (kg) 64
Zylinder Durchmesser (mm) 125
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Öffnungswinkel (Grad) 91|107|129
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe RCM/RFM
Back to Top