Endeffektoren
RM4-45-R12
RM4-45-R12
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R12
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
29.9
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Gewicht (kg)
13.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Länge (mm)
560.0
Weite (mm)
490.0
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top