Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R09

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R09
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (in) 7.87
Gewicht (kg) 10.4
Lochkreis (mm) 200
Höhe (mm) 95
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Montage Lochbild 6x Ø20 mm und 2x Ø15 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top