Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RP-40P
RP-40P
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.002
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Gewicht (lb)
6.0
Hub (in)
2.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.75
Maximale Fingerlänge (in)
8.0
Greifkraft (lbf)
200.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Greifkraft (N)
890.0
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
50.8
Zylinder Durchmesser (mm)
44.4
Gewicht (kg)
2.7
Maximale Fingerlänge (mm)
203.0
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Parallelgreifer
Anzahl der Spannbacken
2.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.39
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
RP-P
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Präzision
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PublishedDate
1674590098000
Produktzubehör
SLKT-050V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-050
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-023
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top