Robohand Greifer
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-5

Die Serie der Miniatur zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie und erzeugt hohe Greifkräfte im Vergleich zum Gewichtsverhältnis. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes kompaktes Design. Ideal für den Einsatz an Kleinrobotern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.001
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 40.0
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
Greifkraft (lbf) 35.0
Gewicht (lb) 0.18
Hub (in) 0.16
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 178.0
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.015
Greifkraft (N) 156.0
Hub (mm) 4.1
Gewicht (kg) 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 19.05
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Produktreihe RP_5-10
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Optional
PublishedDate 1727974491000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.14
Produkt Typen Miniatur Doppelkeil Parallel Greifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Sonderausführung hohe Greifkraft
Anzahl der Spannbacken 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.1764
Backen Betrieb synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0800
Back to Top