Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPC-344M
RPC-344M
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.88
Hub pro Backe
0.44
Gewicht (lb)
5.94
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Greifkraft (lbf)
900
Maximale Fingerlänge (in)
3.75
Druckbereich (psi)
20-100
Zylinder Durchmesser (in)
3.5
Hub (mm)
22.2
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
accuracy_mm_metric
0.05
Zylinder Durchmesser (mm)
89
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
4003
Hub pro Backe (mm)
11.1
Gewicht (kg)
2.73
Maximale Fingerlänge (mm)
95
Produktreihe
RPC
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken
3
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.47
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Präzision
Back to Top