Robohand Greifer
Destaco’s RPC-368 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-368

RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (lbf) 3000.0
Hub pro Backe 0.69
Druckbereich (psi) 20-100
Zylinder Durchmesser (in) 5.25
Gewicht (lb) 16.0
Hub (in) 1.38
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 7.0
Maximale Fingerlänge (mm) 178.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 34.9
Greifkraft (N) 13345.0
Zylinder Durchmesser (mm) 133
Gewicht (kg) 7.3
Hub pro Backe (mm) 17.45
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Produktreihe RPC
PublishedDate 1674768858000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.74
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Präzision
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken 3.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-009
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-009V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top