Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-2
RPL-2
Dieser 2 Backen Parallelgreifer ideal für die Handhabung kleiner Teile geeignet. Er wird in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.002
Maximale Fingerlänge (in)
3.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
0.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.438
Greifkraft (lbf)
26.0
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Hub (in)
0.5
Hub (mm)
12.7
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1252
Greifkraft (N)
116.0
Gewicht (kg)
0.09
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Maximale Fingerlänge (mm)
76.0
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0900
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Parallelgreifer in Flachbauweise
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktreihe
RPL/RPLC
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.13
PublishedDate
1673642716000
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top