Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-2M
RPL-2M
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
0.44
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Greifkraft (lbf)
26
Maximale Fingerlänge (in)
3
Hub (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.2
Greifkraft (N)
116
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Gewicht (kg)
0.09
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
12.7
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.13
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0900
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.2
Produktreihe
RPL/RPLC
Anzahl der Spannbacken
2
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Back to Top