Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-3
RPL-3
Dieser 2 Backen Parallelgreifer ideal für die Handhabung kleiner Teile geeignet. Er wird in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
36
Gewicht (lb)
0.33
accuracy_in_english
0.002
Hub (in)
0.75
Maximale Fingerlänge (in)
4
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
0.5
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (mm)
12.7
Maximale Fingerlänge (mm)
102
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
19.1
Gewicht (kg)
0.15
Greifkraft (N)
160
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken
2
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.14
Produktreihe
RPL/RPLC
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1400
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.33
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produkt Typen
Parallelgreifer in Flachbauweise
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-012V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-012
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top