Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-3M
RPL-3M
Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
0.5
Maximale Fingerlänge (in)
4
Hub (in)
0.75
Greifkraft (lbf)
36
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Gewicht (lb)
0.33
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Gewicht (kg)
0.14
Zylinder Durchmesser (mm)
12.7
Maximale Fingerlänge (mm)
102
accuracy_mm_metric
0.05
Greifkraft (N)
160
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
19.1
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.33
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.14
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1400
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Anzahl der Spannbacken
2
Produkt Typen
Parallelgreifer
Produktreihe
RPL/RPLC
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Back to Top