Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPLC-1
RPLC-1
Konstruiert für Reinraumanwendungen. Diese 2 Backen Parallelgreifer werden in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
0.438
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
accuracy_in_english
0.002
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Greifkraft (lbf)
26.0
Hub (in)
0.25
Maximale Fingerlänge (in)
3.0
Gewicht (lb)
0.15
Hub (mm)
6.4
Maximale Fingerlänge (mm)
76.0
Gewicht (kg)
0.07
Greifkraft (N)
116.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1252
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Produktreihe
RPL/RPLC
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Reinraum
10
Produktfunktion
Greifen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.15
Sonderausführung
Reinraum
Produkt Typen
Reinraum Parallelgreifer in Flachbauweise
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
PublishedDate
1673643665000
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.7000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top