Robohand Greifer
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-2

Konstruiert für Reinraumanwendungen. Diese 2 Backen Parallelgreifer werden in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 26.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.438
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Gewicht (lb) 0.2
Hub (in) 0.5
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (N) 116.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Zylinder Durchmesser (mm) 11.1252
Hub (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.09
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2.0
Sonderausführung Reinraum
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Reinraum 10
PublishedDate 1673642526000
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Reinraum Parallelgreifer in Flachbauweise
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Produktreihe RPL/RPLC
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top