Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPLC-3
RPLC-3
Konstruiert für Reinraumanwendungen. Diese 2 Backen Parallelgreifer werden in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.002
Greifkraft (lbf)
36.0
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
4.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.33
Hub (in)
0.75
Zylinder Durchmesser (mm)
12.7
Hub (mm)
19.1
Maximale Fingerlänge (mm)
102.0
Gewicht (kg)
0.15
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Greifkraft (N)
160.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1500
Produkt Typen
Reinraum Parallelgreifer in Flachbauweise
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.33
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken
2.0
PublishedDate
1673644180000
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
Sonderausführung
Reinraum
Reinraum
10
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.14
Produktreihe
RPL/RPLC
Produktzubehör
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top