Robohand Greifer
Destaco’s RPR Series of 2-jaw, heavy-duty parallel grippers feature high rigidity and long stroke capability.

RPR-63M-200

Praxiserprobte Bauweise, die auch den härtesten Anwendungen standhält. Großes Gehäuse & langer Hub garantieren sicheres Greifer großer, schwerer Teile. Integrierte Abstreifer verhindern das Eindringen von Spänen anderen Teilchen beim Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Gießerei -Industrie
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.00025
Gewicht (lb) 35.0
Greifkraft (lbf) 800.0
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Maximale Fingerlänge (in) 19.7
Hub (in) 7.87
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.13
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Maximale Fingerlänge (mm) 500.0
Hub (mm) 200.0
Greifkraft (N) 3520.0
Gewicht (kg) 15.8
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1673984400000
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Schwerlast
Anzahl der Spannbacken 2.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe RPR
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 1.3
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produkt Typen Parallelgreifer für Felgenhandling
Produktzubehör
OISP-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISA-001
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-003
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-006
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-045
Analog-Sensorkabel mit Quick Disconnect Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-453
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-452
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-024
Armaturenanschluss – G1/4-Außengewinde zu 1/4 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-017-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M12-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-018
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-017
NPN Induktivsensor (12mm) m/ M12 Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-132
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-131
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top